Anschluss Not-Halt & Taster
Die Control Panel CP79xx-1401 mit integrierter Tastererweiterung besitzen auf der Rückseite im Anschlussbereich einen zusätzlichen Anschluss (XS01). Mit dem 19-poligen M23-Stecker können Sie den Not-Halt-Taster sowie die drei elektromechanischen Taster S2-S4 der Tastererweiterung beschalten.
Die maximale Strombelastbarkeit der Kontakte für die Beschaltung des Not-Halt und der Taster beträgt 100 mA bei max. 35 V AC/DC.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
1 | S1.12 | 11 | LED red K1 |
2 | S1.11 | 12 | PE |
3 | S1.22 | 13 | S4.14 |
4 | S1.21 | 14 | S4.22 |
5 | S2.14 | 15 | LED white K1 |
6 | GND | 16 | NC |
7 | S2.22 | 17 | NC |
8 | LED green K1 | 18 | NC |
9 | S3.14 | 19 | +24 V |
10 | S3.22 |
|
|