DVI-Extended-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen DVI-Extended-Eingang (X101) nach IP65. Er dient der Übertragung des Grafiksignals vom Industrie-PC zum Control Panel.
Das Grafiksignal wird direkt per DVI-Kabel über maximal 50 m Entfernung übertragen. Bei dieser Kabellänge kommt das Grafiksignal stark verfälscht am Control Panel an. Im Control Panel wird ein Signalprozessor eingesetzt, der das DVI-Signal vollständig wiederherstellt. Der Industrie-PC benötigt einen herkömmlichen DVI-Ausgang.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
1 | Shield | 11 | IN_TMDS_C+ |
2 | IN_TMDS_2+ | 12 | GND |
3 | GND | 13 | IN_TMDS_2- |
4 | IN_TMDS_1- | 14 | IN_TMDS_1+ |
5 | GND | 15 | GND |
6 | IN_TMDS_0- | 16 | IN_TMDS_0+ |
7 | GND | 17 | HPD_DVI |
8 | + 5 V_DVI | 18 | GND |
9 | I2C_Data | 19 | IN_TMDS_C- |
10 | I2C_CLK |
|
|
Einstellen der Übertragungsrate
Bei großer Distanz zwischen PC und Control Panel muss die Übertragungsrate für das DDC-File begrenzt werden. Das DDC-File wird vom Control Panel an den PC übertragen, um dem PC die Eigenschaften des Displays wie Timing und Auflösung mitzuteilen.
Das VideoBIOS in der Grafikkarte, oder bei On-Board-Grafik das VideoBIOS im Motherboard, enthält die Festlegung der Übertragungsrate für das DDC-File. Dieser Wert muss 50 kHz oder weniger betragen. Ist dieser Wert zu hoch, wird das Bild entweder nicht angezeigt oder erst nach dem Start von Windows.
Auch Windows Grafiktreiber enthalten einen Wert für die Übertragungsrate des DDC-Files. Wenn unter Windows kein Bild angezeigt wird, muss ein Grafiktreiber verwendet werden, der einen Wert von 50 kHz oder weniger für die DDC-File-Übertragung enthält.