USB-Extended-2.0-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen USB-Extended-2.0-Eingang (X103). Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden. Die Schnittstelle überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended-2.0 (kurz: USB-E-2.0) das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-2.0-Leitung eingebunden werden.
Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
1 | + 5 V USB | 5 | BR RCV IN DP |
2 | RB TRN IN DP | 6 | BR RCV IN DM |
3 | RB TRN IN DM | 7 | + 15 V USB E |
4 | GND USB | 8 | GND USB |