Montage
Das Control Panel ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich acht M6 x 20-Gewindebolzen für die Montage. Sollten Sie die Abmessungen des Geräts benötigen, können Sie diese der Beckhoff Website entnehmen: https://www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/technische-zeichnungen/. Alle Abmessungen sind in mm angegeben.
Alternativ können Sie das Control Panel über einen Tragarmadapter an einem Tragarmrohr montieren. Dafür stehen Ihnen zwei Adapteroptionen von Beckhoff zur Verfügung, die ab Werk montiert sind:
Bestelloption | Beschreibung |
|---|---|
C9900-M177 | Drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x statt 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm. Edelstahl 1.4301, gebürstet. Tragarmmontage von unten. |
C9900-M178 | Drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x statt 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm. Edelstahl 1.4301, gebürstet. Tragarmmontage von oben. |
Abbildung 10 zeigt die beiden verfügbaren drehbaren Tragarmadapter. Bestelloption 1 ist für die Montage von unten ausgerichtet. Bestelloption 2 ist für die Montage von oben ausgerichtet.
Montage Tragarmrohr
Im Lieferumfang der Tragarmadapter sind ein Anschlussstück und O-Ringe enthalten. Mit diesem Anschlussstück können Sie ein Tragarmrohr am Tragarmadapter montieren. Sie müssen das Anschlussstück (1) mit dem Tragarmrohr (2) verschweißen.
Alternativ können Sie ein fertig konfiguriertes Tragarmrohr mit bereits verschweißtem Anschlussstück bei Beckhoff bestellen:
- C9900-M167: Aufnahme mit angeschweißtem Rohr (Länge: 1,50 m, Durchmesser: 48 mm) für Tragarmadapter C9900-M177 oder C9900-M178 am Control Panel CP790x-140x. Edelstahl 1.4301, gebürstet
Montage Tragarm
Nachdem Sie das Anschlussstück und das Tragarmrohr miteinander verschweißt haben, können Sie den fertigen Tragarm am Tragarmadapter montieren. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte, die in Abbildung 12 dargestellt sind:
- 1. Tragen Sie die mitgelieferte PTFE-Paste mit einem Pinsel oder Spachtel dünn auf die O-Ringe und auf die Fugen für die Ringe am Anschlussstück auf.
- 2. Ziehen Sie die O-Ringe auf das Anschlussstück (Abschnitt A).
- 3. Drehen Sie die Fixierschraube des Tragarmadapters vollständig heraus (Abschnitt B).
- 4. Schieben Sie das Anschlussstück bis zum Anschlag in den Tragarmadapter hinein (Abschnitt C). Achten Sie darauf, die O-Ringe nicht zu beschädigen.
- 5. Drehen Sie die Fixierschraube wieder in den Tragarmadapter hinein (Abschnitt D).
- Sie haben den Tragarm am Tragarmadapter montiert.