Schnittstellenbeschreibung
Die verschiedenen Geräte der Control-Panel-Serie CP39xx-14xx-0010 unterscheiden sich teilweise hinsichtlich der Schnittstellen.
In der nachfolgenden Ansicht wird der Aufbau der Steckerbleche veranschaulicht.
- Anschlussbereich CP39xx-1400-0010 (A)
- Anschlussbereich CP39xx-1401-0010 (B)
- Anschlussbereich CP39xx-1414-0010 (C)
Nr. | Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | USB-Schnittstelle unter Schraubkappe | Anschluss von Peripheriegeräten |
2 | CP-Link 4 | CP-Link 4 ermöglicht das Absetzen des Control Panels bis zu 100 m vom PC über CP-Link-4-Kabel |
3 | Schutzleiteranschluss (PE) | Niederohmige Schutzerde und Funktionserdung des Control Panels |
4 | 4-poliger Rundsteckverbinder | Spannungsversorgung CP39xx-1400-0010, CP39xx-1414-0010 |
5 | 4-poliger Rundsteckverbinder vergossen | Platzhalter ohne Funktion |
6 | 19-poliger Rundsteckverbinder | Spannungsversorgung CP39xx-1401-0010 und Verdrahtung Tastererweiterung |
7 | 4-poliger Rundsteckverbinder | Anschluss Not-Halt CP39xx-1414-0010 |
Haben Sie das Control Panel mit einem Beckhoff-Tragarmadapter bestellt, befinden sich die Schnittstellen auf der Rückseite des Geräts innerhalb des Tragarmadapters. Sie müssen sich zunächst Zugang zu den Schnittstellen verschaffen. Unabhängig davon, ob Sie den Tragarmadapter von oben oder unten ausgerichtet haben, müssen Sie gleichermaßen vorgehen. Das Vorgehen wird beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach oben ausgerichtet dargestellt.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 5 dargestellt sind:
- 1. Entfernen Sie jeweils die vier M4-Schrauben der beiden seitlichen Abdeckungen.
- 2. Entfernen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen.
- Sie haben nun Zugang zum Anschlussraum.