Spannungsversorgung CP39xx-1400-0010 & CP39xx-1414-0010

Die Control Panels CP39xx-1400-0010 und CP39xx-1414-0010 werden mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung der jeweiligen Geräte erfolgt über die 4-polige M12-Buchse mit Schutzart IP65. Die Buchse wird mit + 24 V und GND doppelt belegt.

Spannungsversorgung CP39xx-1400-0010 & CP39xx-1414-0010 1:
Spannungsbuchse Pin-Nummerierung
Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin

Signal

1

+ 24V DC

2

GND

3

GND

4

+ 24V DC

Aufgrund der Doppelbelegung können maximale Leitungsquerschnitte von 4 x 0,75 mm2 aufgenommen werden. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 4 x 0,75 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Gerät eingeschaltet bleibt. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption: