USB

Im Anschlussraum des Control Panels befindet sich eine USB-Schnittstelle hinter einer Schraubkappe zum Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Unterstützt wird der USB-Standard 2.0.

USB 1:Abb.6: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

Die Bestelloption C9900-E299 ermöglicht das Herausführen dieser USB-Schnittstelle aus der Seitenwand des Tragarmadapters (siehe Abb. 7). Die herausgeführte Schnittstelle befindet sich dann hinter einer Edelstahl-Schraubkappe in IP65.

USB 2:Abb.7: USB-Schnittstelle herausgeführt