Spannungsversorgung CP39xx-1401-0010 und Verdrahtung Tastererweiterung

Das Control Panel CP39xx-1401-0010 wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss der Spannungsversorgung sowie die Verdrahtung der Tastererweiterung erfolgen über die 19-polige M23-Buchse.

Spannungsversorgung CP39xx-1401-0010 und Verdrahtung Tastererweiterung 1:
Spannungsversorgung und Verdrahtung Pin-Nummerierung
Spannungsversorgung und Verdrahtung Pinbelegung

Pin

Signal

1

Not-Halt (Öffner 1)

2

Not-Halt (Öffner 1)

3

Not-Halt (Öffner 2)

4

Not-Halt (Öffner 2)

5

Kurzhubtaster S2 (Schließer)

6

GND

7

Kurzhubtaster S2 (Schließer)

8

LED S2 (Grün)

9

Kurzhubtaster S3 (Öffner)

10

Kurzhubtaster S3 (Öffner)

11

LED S3 (Rot)

12

PE

13

Kurzhubtaster S4 (Schließer)

14

Kurzhubtaster S4 (Schließer)

15

LED S4 (Blau)

16

Reserve

17

GND LED S2/ S3/ S4

18

Reserve

19

+ 24V DC