CP-Link-4-Eingang
Alle Control Panels der Serie CP39xx-14xx-0010 verfügen über einen CP-Link-4-Eingang in Form einer 8-poligen M12-Buchse. Über die Schnittstelle können die Control Panels in einem Abstand von bis zu 100 m mit einem Industrie-PC verbunden werden. Die Verbindung kann entweder direkt mit dem Industrie-PC mit entsprechendem PCIe-Modul oder indirekt über eine zwischengeschaltete Senderbox erfolgen.
Pin | Signal |
|---|---|
1 | CP-Link4_0P |
2 | CP-Link4_0N |
3 | CP-Link4_1P |
4 | CP-Link4_1N |
5 | CP-Link4_3P |
6 | CP-Link4_3N |
7 | CP-Link4_2N |
8 | CP-Link4_2P |
S1 | Schirm |
S2 | Schirm |
S3 | Schirm |
Bei einem Industrie-PC mit PCIe-Modul steht CP-Link 4 als Two Cable Display Link zur Verfügung. Dabei können die Control Panels direkt über das Modul mit dem Industrie-PC verbunden werden. Über ein CP-Link-4-Kabel werden USB-2.0 (100 MBit/s) und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung (24 V) des CP39xx-14xx-0010-müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (siehe Abb. 9).

CP-Link 4 mit Senderbox
Ist der Industrie-PC nicht mit einem PCIe-Modul ausgestattet, ist für den Anschluss eines Control Panels eine Senderbox erforderlich. Hierfür stehen die Senderboxen CU8802-000x (Two Cable Display Link) und CU8803-000x (One Cable Display Link) zur Verfügung.
Hinweis | |
Sachschaden durch doppelten Spannungsanschluss mit CU8803 Durch den Anschluss einer zusätzlichen Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels können Sachschäden am Panel entstehen.
|
Bei der Installation eines Control Panels mit der Senderbox CU8802-000x wird der Industrie-PC über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Über dieses Kabel werden USB und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des CP39xx-14xx-0010 müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (Two Cable Display Link). Abbildung 10 zeigt die Verdrahtung mit der CU8802-000x.

Bei der Installation eines Control Panels mit der Senderbox CU8803-000x wird der Industrie-PC ebenfalls über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Bei dieser Box können über das Kabel USB, DP/DVI und die Spannungsversorgung gemeinsam übertragen werden (One Cable Display Link). Achten Sie darauf, keine zusätzliche Spannungsversorgung an das CP39xx-14xx-0010 anschließen. Abbildung 11 zeigt die Verdrahtung mit der CU8803-000x.

Ihnen stehen folgende Bestelloptionen für die Senderboxen zur Verfügung:
- CU8802-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8802-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei