Montage
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
|
Das Gerät ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.
Die Montage des Panel-PCs am Tragarmsystem erfolgt über einen Tragarmadapter. Auf der Rückseite des Panel-PCs befinden sich vier M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm und vier M6-Gewindebohrungen im Abstand von 70 x 130 mm zur Montage eines Tragarmadapters. Sollten Sie für die Montage einen Beckhoff Tragarmadapter benötigen, steht Ihnen an dieser Stelle folgende Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M761 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für CP32xx-16xx, Klemmhebel zur Arretierung der Neigung |
Abbildung 16 zeigt den verfügbaren Tragarmadapter. Er verfügt über eine Feststellschraube zur Verdrehsicherung sowie einen Klemmhebel, mit dem Sie die Neigung arretieren können. Der Tragarmadapter kann um +/- 165° geschwenkt werden. Der Adapter adaptiert den Panel-PC mit einem 48,3 mm Rundrohr.
Die Montage des Adapters müssen Sie selbst übernehmen. Die Vorgehensweise sehen Sie im Folgenden. Die Kabelführung erfolgt durch den Tragarm.
Nähere Informationen zum Tragarmadapter erhalten Sie im zugehörigen Datenblatt.
Montage Tragarmadapter
Haben Sie sich für den oben genannten Tragarmadapter von Beckhoff entschieden, müssen Sie vor der Montage entscheiden, ob Sie das Gerät nach oben oder nach unten ausrichten wollen (siehe Abb. 17).
Um den Tragarmadapter am Panel-PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 18 sind:
- 1. Entfernen Sie die Abdeckhaube des Tragarmadapters (Abschnitt A). Für die genaue Vorgehensweise siehe Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung.
- 2. Setzen Sie den Tragarmadapter mit den vier M6-Schrauben im Abstand 70 x 130 mm vor die zugehörigen vier M6-Gewindebohrungen auf der Rückseite des Panel-PCs (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie die vier M6-Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 6 Nm fest.
- 4. Setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf den Tragarmadapter.
- Sie haben den Tragarmadapter am Panel-PC montiert.
Innerhalb des Tragarmadapters befindet sich ein Zugentlastungsblech. Dieses können Sie flexibel nach Ihren Anforderungen ummontieren.