Montage Zubehör
Sie haben die Möglichkeit, Erweiterungen wie einen Griff, eine Ablage oder einen Gehäusedom nachträglich an Ihrem Panel-PC selbst zu montieren. Die folgenden Bestelloptionen stehen Ihnen zur Verfügung.
Griff und Ablage
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M361 | Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert, Montage an der Unterseite eines Control-Panels oder Panel-PCs CP3xxx |
C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, Montage an der Unterseite eines Control-Panels oder Panel-PCs CP3xxx, ohne integrierte -USB-Buchse IP 65 auf der Rückseite |
Sowohl den Griff (1) als auch die Ablage (2) montieren Sie an der Unterseite des Panel-PCs anhand von drei M5-Schrauben. Dafür sind drei M5-Gewindelöcher vorhanden (siehe Abb. 31).
Gehäusedom
Der Gehäusedom CU8210-M002-0100 wurde für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten entwickelt. Sie können den Dom in einem Arbeitsumfeld einsetzen, welches der Schutzklasse IP65 genügt. Das Innere des Doms ist damit vollständig gegen unbeabsichtigtes Herausziehen, Berührung, Staub und Strahlwasser geschützt. Sie können den Dom via USB am Panel-PC anschließen.
Um den Gehäusedom an Ihrem Panel-PC montieren zu können, benötigen Sie das folgende Montageset:
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M172 | Montageset für die seitliche Montage eines Gehäusedoms CU8210-M002-0100 an einem CP32xx-1600 |
Um den Gehäusedom anhand des Montagesets an Ihrem PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Stecken Sie das USB-Kabel in den Gehäusedom und legen Sie es an entsprechender Stelle um den Montagewinkel (Abschnitt A).
- 2. Lösen Sie die Schutzkappe der USB-Schnittstelle auf der Unterseite des Panel-PCs. Die Schutzkappe ist mit einem Draht am PC befestigt, sodass die Kappe auch nach dem Abschrauben beim PC verbleibt (Abschnitt A).
- 3. Setzen Sie den Montagewinkel mit dem Gehäusedom an entsprechender Stelle vor die Abdeckung und ziehen Sie die beiden M4-Schrauben fest (Abschnitt B).
- 4. Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Schnittstelle auf der Unterseite des Panel-PCs.
- Sie haben den Gehäusedom am Panel-PC montiert.