Abmessungen

Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Abbildung 19 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 15 Zoll dar.

Abmessungen 1:Abb.19: CP3215-1600_Abmessungen 15 Zoll

Abbildung 20 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 15,6 Zoll dar.

Abmessungen 2:Abb.20: CP3216-1600_Abmessungen 15,6 Zoll

Abbildung 21 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 15,6 Zoll und montierter Tastererweiterung dar.

Abmessungen 3:Abb.21: CP3216-1600_Abmessungen 15,6 Zoll Tastererweiterung

Abbildung 22 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 18,5 Zoll dar.

Abmessungen 4:Abb.22: CP3218-1600_Abmessungen 18,5 Zoll

Abbildung 23 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 18,5 Zoll und montierter Tastererweiterung dar.

Abmessungen 5:Abb.23: CP3218-1600_Abmessungen 18,5 Zoll Tastererweiterung

Abbildung 24 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 19 Zoll dar.

Abmessungen 6:Abb.24: CP3219-1600_Abmessungen 19 Zoll

Abbildung 25 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 21,5 Zoll dar.

Abmessungen 7:Abb.25: CP3221-1600_Abmessungen 21,5 Zoll

Abbildung 26 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 21,5 Zoll und montierter Tastererweiterung dar.

Abmessungen 8:Abb.26: CP3221-1600_Abmessungen 21,5 Zoll Tastererweiterung

Abbildung 27 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 24 Zoll dar.

Abmessungen 9:Abb.27: CP3224-1600_Abmessungen 24 Zoll

Abbildung 28 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 24 Zoll und montierter Tastererweiterung dar.

Abmessungen 10:Abb.28: CP3224-1600_Abmessungen 24 Zoll Tastererweiterung