Schnittstellenbeschreibung
In der Grundausstattung enthält der Panel-PC die folgenden Schnittstellen:
- Spannungsversorgung (X101)
- Ethernet RJ45
- USB
Die Spannungsbuchse sowie die Ethernet-Schnittstelle befinden sich auf der Rückseite im Anschlussraum des Panel-PCs (1). Die USB-Schnittstelle befindet sich hinter einer Schraubkappe im Erweiterungsblech unten auf der Rückseite des Gehäuses (2). Um an die USB-Schnittstelle zu gelangen, müssen Sie die Schraubkappe entfernen.
Wenn Sie einen Tragarmadapter am Panel-PC montiert haben, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Anschlussraum des Geräts verschaffen. Befolgen Sie dafür die folgenden Schritte, die in Abbildung 4 dargestellt sind:
- 1. Packen Sie mit einem Schraubendreher in die Aussparungen auf der Unterseite des Tragarmadapters (Abschnitt A).
- 2. Biegen Sie die Abdeckhaube leicht nach Außen, sodass Sie die Rastnasen herausschieben können.
- 3. Schieben Sie die Abdeckhaube nach oben vom Tragarmadapter herunter (Abschnitt B).
- Sie haben nun Zugang zum Anschlussraum des Panel-PCs (Abschnitt C).
- 4. Schieben Sie die Abdeckhaube wieder von oben nach unten auf den Tragarmadapter, bis die Rastnasen wieder einrasten.
Weiterführende Informationen