USB
Der Panel-PC verfügt über eine USB-3.0-Schnittstelle nach IP65. Diese dient dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Die Schnittstelle befindet sich hinter einer Schraubkappe. Sie liefert 900 mA Strom und ist elektronisch abgesichert.
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |
5 | StdA_SSRX - |
6 | StdA_SSRX + |
7 | GND_DRAIN |
8 | StdA_SSTX - |
9 | StdA_SSTX + |