Optionale Schnittstellen
Sie haben die Möglichkeit, ihr Gerät um optionale Schnittstellen zu erweitern. Dies können Sie einerseits anhand von PCIe®-Modulen tun. Voraussetzung dafür ist die Ausstattung des Geräts mit zwei PCIe®-Modulslots (C9900-B502). Die Tiefe der inneren Gehäusehaube erhöht sich durch die Modulslots um 26 mm. Andererseits können Sie zusätzliche Schnittstellen ab Werk bestellen, die im Anschlussbereich des Geräts herausgeführt werden.
Um ein PCIe®-Modul in Ihr Gerät einzubauen, müssen Sie zunächst die Blanko-Blenden entfernen. Entfernen Sie dazu jeweils die beiden M3-Schrauben an den Blenden.
Folgende PCIe®-Module können Sie für Ihr Gerät bestellen:
Bestellnummer | Beschreibung | Link auf Option |
---|---|---|
FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul | https://www.beckhoff.com/c65xx Wählen Sie einen PC, dann die Produktvariante und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul | |
C9900-E309 | RS485-PCIe®-Modul | |
C9900-E310 | RS422-PCIe®-Modul | |
C9900-E277 | USB-3.0-PCIe®-Modul |
Die zusätzlichen Schnittstellen für den Anschlussbereich variieren abhängig von der Gerätegeneration. Folgende Schnittstellen können Sie ab Werk für den Anschlussbereich bestellen:
Gerätegeneration | Bestellnummer | Beschreibung | Link auf Option |
---|---|---|---|
C6515-0060 | C9900-E294 | DisplayPort | https://www.beckhoff.com/c65xx Wählen Sie einen PC, dann die Produktvariante und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-E308 | Serielle Schnittstelle RS232 | ||
C9900-E234 | 2 USB-Ports | ||
C9900-E292 | DisplayPort | ||
C9900-E237 | DVI-Buchse | ||
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte | ||
C6515-0070/-0080 | C9900-E294 | DisplayPort | https://www.beckhoff.com/c65xx Wählen Sie einen PC, dann die Produktvariante und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-E234 | 2 USB-Ports | ||
C9900-E292 | DisplayPort | ||
C9900-E237 | DVI-Buchse | ||
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte | ||
C9900-E159 | Serielle Schnittstelle RS232 | ||
C9900-E188 | Serielle Schnittstelle RS485 | ||
C9900-E189 | Serielle Schnittstelle RS422 | ||
C9900-E233 | Serielle Schnittstelle RS232 |
Sie können nur eine serielle Schnittstelle als Option bestellen.
- PCIe®-Modul FC9062 mit 2 Gigabit-Ethernet-Ports
- PCIe®-Modul C9900-E301 mit 2 seriellen Schnittstellen RS232
- PCIe®-Modul C9900-E309 mit 2 seriellen Schnittstellen RS485
- PCIe®-Modul C9900-E310 mit 2 seriellen Schnittstellen RS422
- PCIe®-Modul C9900-E277 mit 2 USB-3.0-Schnittstellen
- DisplayPort
- USB
- DVI
- Ethernet RJ45
- Serielle Schnittstelle RS232
- Serielle Schnittstelle RS485
- Serielle Schnittstelle RS422