PCIe®-Modul C9900-E309 mit 2 seriellen Schnittstellen RS485

Das RS485-PCIe-Modul beinhaltet zwei galvanisch getrennte Buchsen ix Industrial® Typ B zur asynchronen, seriellen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Es werden zwei Adapterkabel ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig benötigt (Bestellbezeichnung C9900-K922). Die Adapterkabel haben eine Länge von 50 cm. Die Signalübertragung findet symmetrisch statt.

PCIe®-Modul C9900-E309 mit 2 seriellen Schnittstellen RS485 1:Abb.11: RS485-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS485 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

N/C

-

Nicht belegt

2

TxD +

Data-Out +

Transmit 485

3

RxD +

Data-In +

Receive 485

4

N/C

-

Nicht belegt

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5 V

7

TxD-

Data-Out -

Transmit 485

8

RxD-

Data-In -

Receive 485

9

N/C

-

Nicht belegt

10

N/C

-

Nicht belegt

Pin 2 und 3 (Data +) sowie Pin 7 und 8 (Data -) müssen verbunden werden.

Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als halbduplex Endpunkt ohne Echo konfiguriert:

RS485 Standardkonfiguration

Funktion

Status

Echo

off

Auto send

on

Always send

off

Auto receive

on

Always receive

off

Terminierung

on