DisplayPort
Die optionale Schnittstelle beinhaltet einen DisplayPort, der den Anschluss von Geräten mit DisplayPort ermöglicht. Dadurch können Bildsignale übertragen werden.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
---|---|---|---|
1 | LVDS-Lane 0 + | 2 | Masse |
3 | LVDS-Lane 0 - | 4 | LVDS-Lane 1 + |
5 | Masse | 6 | LVDS-Lane 1 - |
7 | LVDS-Lane 2 + | 8 | Masse |
9 | LVDS-Lane 2 - | 10 | LVDS-Lane 3 + |
11 | Masse | 12 | LVDS-Lane 3 - |
13 | Config 1 | 14 | Config 2 |
15 | AUX-Channel + | 16 | Masse |
17 | AUX-Channel - | 18 | Hot Plug-Detection |
19 | Stromversorgung: Masse | 20 | Stromversorgung: 3,3 V/500 mA |