PCIe®-Modul C9900-E310 mit 2 seriellen Schnittstellen RS422

Das RS422-PCIe-Modul beinhaltet zwei galvanisch getrennte Buchsen ix Industrial® Typ B zur seriellen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Es werden zwei Adapterkabel ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig benötigt (Bestellbezeichnung C9900-K922). Die Adapterkabel haben eine Länge von 50 cm. Die Signalübertragung findet symmetrisch statt.

Die Kanäle sind durch einen gemeinsamen Überspannungsschutz abgesichert. Kommt es zur Überspannung an einem der Kanäle, werden beide Kanäle abgeschaltet.

PCIe®-Modul C9900-E310 mit 2 seriellen Schnittstellen RS422 1:Abb.11: RS422-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS422 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

N/C

-

Nicht belegt

2

TxD +

Data-Out +

Transmit 422

3

RxD +

Data-In +

Receive 422

4

N/C

-

Nicht belegt

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5 V

7

TxD -

Data-Out -

Transmit 422

8

RxD -

Data-In -

Receive 422

9

N/C

-

Nicht belegt

10

N/C

-

Nicht belegt

Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Vollduplex-Endpunkt konfiguriert:

RS422 Standardkonfiguration

Funktion

Status

Echo

on

Auto send

off

Always send

on

Auto receive

off

Always receive

on

Terminierung

on