Serielle Schnittstelle RS422

Die Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte Buchse. Sie ist über einen 9-poligen Standard-DSUB-Stecker herausgeführt. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS422-Standard definiert ist.

Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert.

Serielle Schnittstelle RS422 1:Abb.19: RS422-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS422 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

N/C

-

Nicht belegt

2

TxD +

Data-Out +

Transmit 422

3

RxD +

Data-In +

Receive 422

4

N/C

-

Nicht belegt

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5 V

7

TxD -

Data-Out -

Transmit 422

8

RxD -

Data-In -

Receive 422

9

N/C

-

Nicht belegt

10

N/C

-

Nicht belegt

Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Vollduplex-Endpunkt konfiguriert:

RS422 Standardkonfiguration

Funktion

Status

Echo

on

Auto send

off

Always send

on

Auto receive

off

Always receive

on

Terminierung

on