Schnittstellenbeschreibung
In der Grundausstattung enthält das Gerät die folgenden Schnittstellen:
- Spannungsversorgung (X101)
- PS/2-Tastatur und -Maus (X103, X104)
- USB (X108-X111, X212, X213)
- Ethernet RJ45 (X112, X113)
- DVI (X114, X115)
- RS232 (X116)
- DisplayPort (X117)
- Audio-Anschlüsse (X120-X122)
Der Großteil der Schnittstellen befindet sich auf der Rückseite des Industrie-PCs im Anschlussbereich (Abschnitt A). Die beiden USB-Schnittstellen X212 und X213 befinden sich in der Front des Industrie-PCs hinter der Frontklappe (Abschnitt B).
Um sich Zugang zu den USB-Schnittstellen in der Front zu verschaffen, müssen Sie zunächst die Frontklappe öffnen. Ihrem Gerät liegt ein roter Zubehörumschlag bei, in dem sich Schlüssel befinden. Zum Öffnen der Frontklappe, nutzen Sie das Schlüsselpaar mit der schwarzen Schlüsselabdeckung.
Befolgen Sie zum Öffnen der Frontklappe die folgenden Schritte:
- 1. Schließen Sie die Frontklappe mit dem entsprechenden Schlüssel auf (Abschnitt A).
- 2. Klappen Sie die Frontklappe nach unten auf (Abschnitt B).
- Sie haben nun Zugang zu den USB-Schnittstellen.
Weiterführende Informationen