DisplayPort

Der Industrie-PC verfügt über einen DisplayPort (X117), der den Anschluss von Geräten mit DisplayPort ermöglicht. Zusätzlich können DVI-Signale über ein Adapterkabel übertragen werden. Ihnen steht dafür folgende Bestelloption zur Verfügung:

DisplayPort 1:Abb.12: DisplayPort Pin-Nummerierung
DisplayPort Pinbelegung

Pin

Belegung

Pin

Belegung

1

LVDS-Lane 0 +

2

Masse

3

LVDS-Lane 0 -

4

LVDS-Lane 1 +

5

Masse

6

LVDS-Lane 1 -

7

LVDS-Lane 2 +

8

Masse

9

LVDS-Lane 2 -

10

LVDS-Lane 3 +

11

Masse

12

LVDS-Lane 3 -

13

Config 1

14

Config 2

15

AUX-Channel +

16

Masse

17

AUX-Channel -

18

Hot Plug-Detection

19

Stromversorgung: Masse

20

Stromversorgung: 3,3 V/500 mA