USB

Der Industrie-PC verfügt über vier USB-Schnittstellen (X108-X111) auf der Rückseite des Geräts und zwei USB-Schnittstellen (X212, X213) hinter der Frontklappe. Sie dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss.

Der Industrie-PC verfügt über sechs USB-Schnittstellen (X108, X109, X111, X112, X114, X115) auf der Rückseite des Geräts und zwei USB-Schnittstellen (X212, X213) hinter der Frontklappe. Sie dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss.

USB 1:Abb.8: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

Typische Zuordnung

1

Vbus

Red

2

D -

White

3

D +

Green

4

GND

Black

5

StdA_SSRX -

Blue

6

StdA_SSRX +

Yellow

7

GND_DRAIN

N/A

8

StdA_SSTX -

Purple

9

StdA_SSTX +

Orange