PS/2

Der Industrie-PC verfügt über zwei PS/2-Schnittstellen (X103, X104). Die obere Schnittstelle (X104) ermöglicht den Anschluss einer PS/2-Maus, die untere Schnittstelle (X103) ermöglicht den Anschluss einer PS/2-Tastatur. Der Anschluss erfolgt über Standard-MiniDIN-Stecker.

PS/2 1:Abb.7: PS/2-Tastatur und -Maus
PS/2-Schnittstelle Maus Pin-Belegung

Pin

Name

Beschreibung

B1

MDAT

Mouse Data

B2

N/C

Reserviert

B3

GND

Masse

B4

(S)VCC

Versorgungsspannung 5 V

B5

MCLK

Mouse Clock

B6

N/C

Reserviert

PS/2-Schnittstelle Tastatur Pin-Belegung

Pin

Name

Beschreibung

A1

KDAT

Keyboard Data

A2

MDAT

Mouse Data

A3

GND

Masse

A4

(S)VCC

Versorgungsspannung 5 V

A5

KCLK

Keyboard Clock

A6

MCLK

Mouse Clock