VMIX
ASCII - Kommando | VMIX |
|
| |
Syntax Senden | VMIX [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VMIX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3625 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1893 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 1.0 | DPR | 293 (dec) | |
Default | 1.0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.78 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Geschwindigkeitsmix Feedback / externer Geber | |||
Beschreibung
Beim Einsatz eines externen Gebers für die Lageregelung (EXTPOS=1) wird die Lageregelung über die Positionsinformation des externen Gebers, die Kommutierung und Geschwindigkeitsregelung über die Positionsinformation des über FBTYPE angewählten Gebers realisiert. Mit dem Parameter VMIX kann festgelegt werden, in welchem Verhältnis die Feedback-Einheit am Motor und der externe Geber für die Drehzahlregelung verwendet werden soll.
z.B: