MDBGET
ASCII - Kommando | MDBGET |
|
| |
Syntax Senden | MDBGET |
| ||
Syntax Empfangen | MDBGET <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3589 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1737 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. MDBCNT | DPR | 137 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Info-Zeile für einen Motordatensatz |
Beschreibung
Das Kommando MDBGET liefert eine Informationszeile (Directory-Eintrag) für den zuletzt mit dem MDBSET-Kommando angewählten Motordatensatz. Die Informationszeile besteht aus folgenden Komponenten: Datensatznummer, Motorname, Motornummer, Motorfamilie
Die einzelnen Komponenten haben folgende Bedeutung:
- Datensatznummer: Nummer des Motordatensatzes innerhalb der Motordatenbank. Über diese Nummer kann ein Motordatensatz mit dem Kommando MDBSET adressiert werden. Mit jedem MDBGET-Aufruf wird diese Nummer automatisch erhöht.
- Motorname: eine symbolische Motorbezeichnung (max. 12 Zeichen lang)
- Motornummer: eine Nummer, über die ein bestimmter Motor eindeutig identifiziert werden kann. Diese Nummer wird verwendet, um einen Datansatz mit dem MNUMBER-Kommando aus der Motordatenbank zu laden.
- Motorfamilie: eine Zusatzbezeichnung (nur für internen Gebrauch)
Die Kommando-Gruppe MDBCNT,MDBSET,MDBGET kann von einer externen Steuerung benutzt werden, um das Inhaltsverzeichnis der Motordatenbank einzulesen. Die Vorgehensweise sit wie folgt:
- Mit dem "MDBCNT"-Kommando die Anzahl der verfügbaren Datensätze einlesen.
- Mit dem "MDBSET 1"-Kommando den Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz setzen.
- Mit dem "MDBGET"-Kommando den ersten Direcory-Eintrag einlesen.
- Schritt 3 wiederholen bis die Anzahl der verfügbaren Datensätze (MDBCNT) eingelesen wurde.
Eine Alternative bietet das Kommando MDBLIST. Mit diesem Kommando kann das gesamte Inhaltsverzeichnis angezeigt werden.