MDBCNT
ASCII - Kommando | MDBCNT |
|
| |
Syntax Senden | MDBCNT |
| ||
Syntax Empfangen | MDBCNT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3588 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1736 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 127 | DPR | 136 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Motorsätze |
Beschreibung
Das Kommando MDBCNT liefert die Anzahl der Motordatensätze die für die vorhandene Endstufe/Feedback-Kombination geladen werden können. Durch Änderung der Feedback-Einstellung FBTYPE kann erreicht werden, dass z.B. nur die Datensätze für Resolver-, bzw. Endat-Motoren berücksichtigt werden.