MDBSET
ASCII - Kommando | MDBSET |
|
| |
Syntax Senden | MDBSET [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MDBSET <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 358A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1738 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. MDBCNT | DPR | 138 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Vorwahl eines Motordatensatzes | |||
Beschreibung
Mit dem MDBSET-Kommando kann ein bestimmter Datensatz aus der Motordatenbank adressiert werden. Das anschliessende MDBGET-Kommando liefert den Directory-Eintrag für den angewählten Motordatensatz. S. Beschreibung MDBGET.