MNUMBER
ASCII - Kommando | MNUMBER |
|
| |
Syntax Senden | MNUMBER [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MNUMBER <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3599 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1753 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | int | DPR | 153 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Laden eines Motor-Datensatzes |
Beschreibung
Mit dem Kommando "MNUMBER nr" wird ein Motordatensatz (mit der Motornummer nr) aus der Motordatenbank geladen. Bei Vorgabe von "MNUMBER 0" wird kein Datensatz geladen, sondern lediglich die Variable MNUMBER auf 0 gesetzt. Diese Einstellung bedeutet einen kundenspezifischen Motor-Datensatz.