INPOS
ASCII - Kommando | INPOS |
|
| |
Syntax Senden | INPOS |
| ||
Syntax Empfangen | INPOS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 356D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1709 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 109 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | In-Position-Meldung | |||
Beschreibung
Das Kommando INPOS liefert den Zustand des IN-Position-Bits des Statusregisters (DRVSTAT).
Solange die Differenz zwischen der letzten Zielposition (Fahrauftrag) und der Istposition (PFB) kleiner ist als das eingestellte IN-Position-Fenster (PEINPOS), so wird eine 1 gemeldet, ansonsten eine 0. Siehe auch INPT