INPT
ASCII - Kommando | INPT |
|
| |
Syntax Senden | INPT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | INPT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3630 (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1904 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32000 | DPR | 304 (dec) | |
Default | 10 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.08 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | In-Position-Verzögerung |
Beschreibung
Das Kommando INPT definiert eine Verzögerungszeit für die In-Position-Meldung. Beim Start eines Fahrsatzes wird die In-Position-Meldung zurückgenommen und erst nach Ablauf der eingestellten Zeit die Überwachung des In-Position-Fensters aktiviert. Diese Funktion ist besonders wichtig bei Positioniervorgängen innerhalb des In-Position-Fensters. In diesem Fall wird auf jeden Fall sichergestellt, dass die In-Position-Meldung für eine definierte Zeit zurückgenommen wird. Siehe auch INPOS