GPFFT
ASCII - Kommando | GPFFT |
|
| |
Syntax Senden | GPFFT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GPFFT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3544 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1668 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 5.0 | DPR | 68 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | 4, 5, 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Lageregler: Vorsteuerung Stromsollwert | |||
Beschreibung
Lageregler: Vorsteuerung Stromsollwert. Wird so eingestellt, dass der Schleppfehler minimal wird.
Dieser Parameter wird nur bei dem PI-Lageregler (EXTPOS=0,2) benutzt.
Zusätzlich wird dieser Parameter ab der Firmware 4.78 bei der Anwahl der Tabellenpositionierung im Fahrsatz über Bit 9 von O_C oder bei SPSET = 3 benutzt
Wenn GV nach der Optimierung von GPFFT verändert wird, so muss anschließend auch GPFFT umgekehrt proportional geändert werden.