GV

ASCII - Kommando

GV

 

 

Syntax Senden

GV [Data]

 

Syntax Empfangen

GV <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3548 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1672 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. 62.5*GVTN

DPR

72 (dec)

Default

1

 

Opmode

0, 1

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Drehzahlregler: Proportionalverstärkung

Beschreibung

Drehzahlregler: Proportionalverstärkung
Bei GV = 1 wird bei Nsoll - Nist = 3000 U/min der Gerätespitzenstrom geliefert.