AX1201-120x

AX1201-120x 1:

Position

Beschriftung

Erklärung

1

IN X04

RJ45-Buchse für die ankommende EtherCAT-Leitung,
weitere Informationen siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

2

OUT X05

RJ45-Buchse für die weiterführende EtherCAT-Leitung,
weitere Informationen siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

3

X07

Anschluss I/O: 16-polige Klemmstelle für digitale Ein-/Ausgangssignale,
weitere Informationen siehe Anschluss I/O | X07

4

X11

Steckplatz OCT Kanal 1:
weitere Informationen siehe Steckplatz OCT | X11

5

X21

Steckplatz OCT Kanal 2:
weitere Informationen siehe Steckplatz OCT | X11

6

X13

Steckplatz Motor Kanal 1
weitere Informationen siehe Steckplatz Motor | X13

7

X23

Steckplatz Motor Kanal 2,
weitere Informationen siehe Steckplatz Motor | X13

8

X01

Anschluss Netz einphasig,
weitere Informationen siehe Anschluss Netz | X01

9

X09

Steckplatz TwinSAFE: sichere Eingänge
weitere Informationen siehe Steckplatz TwinSAFE | X09

10

S1

Taster für interne Zwecke

11

S2

TwinSAFE-Betätigungstaster