Anschluss I/O | X07
![]() | Beachten Sie die Bedingungen zur Beschaltung der zweikanaligen Module aus dem Kapitel Beschaltung X07 (zweikanalig) |
Gültig für:
- Alle zweikanaligen Geräte der Serie AX1000
- AX12xx-1xxx
- AX12xx-3xxx
Digitale I/Os an Steckerleiste X07

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 16-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,2 | 1,5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 26 | 16 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,2 | 1,5 |
feindrähtig H05(07) V-K | mm² | 0,2 | 1,5 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,2 | 1,5 |
Abisolierlänge | mm | 8 | 8 |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Klemmstelle | Funktion | Bezugspotential | Eingangsfilter/ Schaltzeiten |
|---|---|---|---|
IN1 | Digital-Eingang 1 | G1 | 5 μs typ. |
IN2 | Digital-Eingang 2 | G1 | 125 μs |
IN3 | Digital-Eingang 3 | G1 | 5 μs typ. |
IN4 | Digital-Eingang 4 | G1 | 125 μs |
G1 | Bezugspotential für Eingang 1 bis 4 | GND1 |
|
GND1 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
IN5 | Digital-Eingang 5 | G2 | 5 μs typ. |
IN6 | Digital-Eingang 6 | G2 | 125 μs |
IN7 | Digital-Eingang 7 | G2 | 5 μs typ. |
IN8 | Digital-Eingang 8 | G2 | 125 μs |
G2 | Bezugspotential für Eingang 5 bis 8 | GND2 |
|
GND2 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
OUT | Digitaler Ausgang | FGND | ton = 100 μs |
Vout | Ausgang 24 V DC Versorgungsspannung | FGND |
|
GND4 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
GND5 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
