Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05
Gültig für:
- alle Geräte der Serie AX1000
Feldbus-Anschluss an Steckplatz EtherCAT

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Leitungsart | Industrial-Ethernet-/ EtherCAT-Patchkabel |
Passende Leitung (konfektioniert) | ZK1090-9191-xxxx, grün |
Konfektion | RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig |
Topologieaufbau | durchgehend geschirmte Übertragungsstrecken empfohlen, wie z.B. SF/FTP, S/FTP, SF/UTP |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|
IN X04 | Ankommende EtherCAT-Leitung |
OUT X05 | Weiterführende EtherCAT-Leitung |
![]() | Durch die automatische Leitungserkennung (Auto-Crossing) können Beckhoff EtherCAT-Geräte sowohl mit durchgehend belegten (1:1) Leitungen als auch mit gekreuzten Leitungen (Cross-Over) betrieben werden. |
