Anschluss I/O | X06
![]() | Beachten Sie die Bedingungen zur Beschaltung der einkanaligen Module aus dem Kapitel Beschaltung X06 (einkanalig) |
Gültig für:
- Alle einkanaligen Geräte der Serie AX1000
- AX11xx-1xxx
- AX11xx-3xxx
Digitale I/Os an Steckerleiste X06

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 12-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,2 | 1,5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 26 | 16 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,2 | 1,5 |
feindrähtig H05(07) V-K | mm² | 0,2 | 1,5 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,2 | 1,5 |
Abisolierlänge | mm | 8 | 8 |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Klemmstelle | Funktion | Bezugspotential | Eingangsfilter/ Schaltzeiten |
|---|---|---|---|
IN1 | Digital-Eingang 1 | G1 | 5 μs typ. |
IN2 | Digital-Eingang 2 | G1 | 125 μs |
G1 | Bezugspotential für Eingang 1 und 2 | G1 |
|
GND1 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
IN5 | Digital-Eingang 5 | G2 | 5 μs typ. |
IN6 | Digital-Eingang 6 | G2 | 125 μs |
G2 | Bezugspotential für Eingang 5 und 6 | G2 |
|
GND2 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
OUT | Digital-Ausgang | FGND | ton = 100 μs |
Vout | Ausgang 24 V DC Versorgungsspannung | FGND |
|
GND4 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
GND5 | Bezugspotential der 24 V DC Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
