Steckplatz OCT | X11

 

Gültig für:

Motorfeedback Kanal 1 an Anschluss X11

Steckplatz OCT | X11 1:

Merkmal

Ausprägung

Kontaktart

Standard ix Industrial® Buchse

Stecker

Teil der konfektionierten Motoranschlussleitung

Kodierung

A-kodiert

Anzahl der Kontakte

10-polig

Steckplatz OCT | X11 2:

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Klemmstelle

Anschluss

1

–

2

OCT+

3

–

4

OCT-

6…10

–

 

Konfektionierte Leitung

Steckplatz OCT | X11 3:

Der Steckverbinder für diesen Anschluss ist Teil der konfektionierten Motorleitung. Die Auswahl der Leitung ist abhängig von der eingesetzten Servomotor-Serie.