Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Antriebstechnik
Servoverstärker
AX8000 | Multiachs-Servosystem
AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker
Systemhandbuch Hardware 2
Startup (1,5 A...40 A)
Startup (60 A...170 A)
Vorwort
Zu Ihrer Sicherheit
Richtlinien und Normen
Produktbeschreibung
Installation
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01)
Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform
Interne Absicherung, CE-konform
Externe Absicherung, UL-konform
Interne Absicherung, UL-konform
Externe Absicherung im Antriebsverbund
24 V DC – Anschluss an das Versorgungsnetz (X03)
Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01)
24 V DC – Anschluss an das Versorgungsnetz (X03)
Anschluss mehrerer Servoverstärker zu einem Antriebsverbund
UL – Antriebsverbund, Konfigurationsbeispiel
Anschlussbild AX5101…AX5112 und AX520x
Anschlussbild AX5118, AX5125 und AX5140
Motoren und Leitungen
Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme
Projektierung – Wichtige Infos
Anhang
Funktionsbeschreibung
IDN-Description
AX1000 | Economy-Servoverstärker