Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01)
| |
Brandgefahr durch Kurzschluss Die empfohlenen Sicherungen dienen dem Leitungsschutz, die Servoverstärker sind mit einem integrierten Selbstschutz ausgerüstet. |
Die Servoverstärker der Baureihe AX5000 sind mit einem Weitspannungseingang „X01“ ausgestattet und können an Spannungssysteme 3-phasig 400 VAC -10% bis 3-phasig 480 VAC +10% angeschlossen werden.
![]() | TT/TN-Netz mit geerdetem Mittelpunkt Nachfolgend wird der Anschluss an das Standardversorgungsnetz (TT/TN) mit geerdetem Mittelpunkt beschrieben. Anschlüsse an andere Versorgungsnetze sind nicht zulässig. |
3-phasig 400 -10%…480 +10% VAC


Der AX5000 darf nur an ein Standardversorgungsnetz mit geerdetem Mittelpunkt angeschlossen werden, wobei die Spannung gegen Erde max. 277 V (+ 10%) betragen darf.