Montage
Bevor Sie mit der Montage der Führungsrollen beginnen, muss die ESD-Bürste montiert werden.
- ►ESD-Bürste [1] einsetzen
- ►Darauf achten, dass die Hülse der ESD-Bürste bündig mit dem Movergehäuse abschließt
- ►Gewindestift [2] festziehen
Hinweis | |
Korrekte Reihenfolge bei der Montage der Führungsrollen beachten Montieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von innen nach außen. Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge montieren, können Beschädigungen am Mover, ein zeitlicher Mehraufwand und Schäden während des Betriebs die Folge sein. |
Montagereihenfolge der Führungsrollen
Reihenfolge | Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|
A | Zylindrische Führungsrolle 22 mm, mit Lagerbolzen D4 x 22 [1] | 2 |
B | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x18 [2] | 4 |
Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.
- ►Rolle [1] einsetzen und mit Lagerbolzen [2] gegen Herausfallen sichern
Die Abflachung [3] am Lagerbolzen [2] muss sich auf der Seite des Gewindestifts [4] befinden.
- ►Gewindestift [4] festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponente | Anzugsdrehmoment [Nm] |
---|---|
Gewindestift M3 x 5 | 0,5 |
- ►Die zweite untere Rolle auf die gleiche Weise montieren
- ►Passschulterschraube [1] mit der Rolle [2] und der Passscheibe [3] in das Movergehäuse stecken
Falls sich die Passschulterschraube [1] nicht reibungslos durch die Rolle [2] führen lässt, kontrollieren Sie die Rolle. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Rolle prüfen.
- ►Passschulterschraube [1] gegen Herausfallen sichern
- ►Passschulterschraube [1] mit dem Winkelstiftschlüssel festhalten
- ►Mutter [2] auf Passschulterschraube [1] schrauben
- ►Mutter [2] festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
---|---|
Muttern M3 A2 DIN-6923 | 3 |
- ►Alle oberen Führungsrollen auf die gleiche Weise montieren
Hinweis | |
Beschädigung durch den Einsatz aggressiver Stoffe vermeiden Die Führungsrollen und das Movergehäuse können beim Einsatz von aggressiven Stoffen beschädigt werden. Tragen Sie Reinigungsmittel auf ein sauberes, fusselfreies Tuch auf. Das Reinigungsmittel niemals auf die Komponenten direkt auftragen. Ungeeignete Reinigungsmittel können die Bauteile beschädigen und die Lebensdauer der Führungsrollen erheblich verringern. |
Für starke Verschmutzungen kann Reinigungsmittel auf ein sauberes, fusselfreies Tuch aufgetragen werden. Zulässig für die Reinigung ist der Reinigungsstoff Isopropanol.
- ►Movergehäuse nach Montage der Führungsrollen mit einem feuchten Tuch reinigen