Führungsrollen montieren

Hinweis

Korrekte Reihenfolge bei der Montage der Führungsrollen beachten

Montieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von innen nach außen.

Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge montieren, können Beschädigungen am Mover, ein zeitlicher Mehraufwand und Schäden während des Betriebs die Folge sein.

Montagereihenfolge der Führungsrollen

Reihenfolge

Bezeichnung

Stückzahl

A

Zylindrische Führungsrolle 22 mm, mit Lagerbolzen D4 x 22 [1]

2

B

Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x18 [2]

4

Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.

Führungsrollen montieren 1:
►Rolle [1] einsetzen und mit Lagerbolzen [2] gegen Herausfallen sichern

Die Abflachung [3] am Lagerbolzen [2] muss sich auf der Seite des Gewindestifts [4] befinden.

►Gewindestift [4] festziehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Gewindestift, M3 x 5

0,5

►Die zweite untere Rolle auf die gleiche Weise montieren
Führungsrollen montieren 2:
►Passschulterschraube [1] mit der Rolle [2] und der Passscheibe [3] in den Grundkörper stecken

Falls sich die Passschulterschraube nicht reibungslos durch die Rolle führen lässt, kontrollieren Sie die Rolle. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Rolle prüfen.

►Passschulterschraube [1] gegen Herausfallen sichern
Führungsrollen montieren 3:
►Passschulterschraube [1] mit dem Winkelstiftschlüssel festhalten
►Mutter [2] auf Passschulterschraube [1] schrauben
►Mutter [2] festziehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Muttern, M3

3

►Alle oberen Führungsrollen auf die gleiche Weise montieren