Anordnung der Führungsrollen am Mover
![]() | Bessere Veranschaulichung Die folgende Grafik zeigt einen mittig geteilten Mover und dient lediglich zur besseren Veranschaulichung der Führungsrollenanordnung. Die Mover lassen sich nicht in diese Position bringen. |
Analog zur Abbildung des Lieferumfangs sind die Führungsrollen in der Grafik farblich gekennzeichnet.
Position | Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|
1 | Zylindrische Führungsrolle 22 mm, mit Lagerbolzen D4 x 22 | 2 |
2 | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x 18 | 4 |