Anordnung der Führungsrollen am Mover
![]() | Bessere Veranschaulichung Die folgende Grafik zeigt einen mittig geteilten Mover und dient lediglich zur besseren Veranschaulichung der Führungsrollenanordnung. Die Mover lassen sich nicht in diese Position bringen. |
Analog zur Abbildung des Lieferumfangs sind die Führungsrollen in der Grafik farblich gekennzeichnet.
Position | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
1 | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x 20 | 2 |
2 | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x 16 | 4 |