Netzwerkeinstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Netzwerkeinstellungen unter TwinCAT/BSD und führt Sie durch die erforderlichen Schritte zur Konfiguration Ihres Systems. Themen wie die IP-Adresszuweisung, die Anpassung des Hostnamens und die Aktivierung der Firewall mit Portfreigabe werden hier behandelt.

DHCP-Client

Unter TwinCAT/BSD wurde bisher der dhclient(8) als DHCP-Client verwendet. Ab Version 13.2.0.6 / 89449 wird dhcpcd(8) als Standard DHCP-Client ausgeliefert und löst den älteren Client ab. Aus Gründen der Vollständigkeit wird weiterhin beschrieben, wie beim alten DHCP-Client (siehe: IP-Adresse einstellen für Systeme mit dhclient) und wie im Vergleich dazu beim dhcpcd (siehe: IP-Adresse einstellen (dhcpcd)) eine feste IP-Adresse eingestellt werden kann.

Der neue DHCP-Client bietet folgende Vorteile:

Wenn Sie den dhcpcd auch unter älteren TwinCAT/BSD-Versionen nutzen möchten, muss das Paket dhcpcd manuell nachinstalliert und anschließend unter /etc/rc.conf konfiguriert werden (siehe: Dhcpcd nachinstallieren und aktivieren). Hinweis Beachten Sie, dass der ältere dhclient und dhcpcd nicht gleichzeitig konfiguriert sein dürfen, da sich die beiden Services gegenseitig stören.

DHCP ist weiterhin für jede Netzwerkschnittstelle voreingestellt und die IP-Adresse wird automatisch bezogen. Um eine statische IP-Adresse einzustellen, kann weiterhin ifconfig verwendet werden.