Hostnamen ändern
In diesem Arbeitsschritt wird gezeigt, wie Sie den Hostnamen eines Industrie-PCs ändern. Beachten Sie, dass Sie damit auch die eindeutige Bezeichnung des Industrie-PCs in einem Netzwerk ändern.
Hostnamen bei Beckhoff Industrie-PCs bei Auslieferung
Der Hostname wird bei älteren Industrie-PCs automatisch aus dem Präfix CX-, CP- oder BK_IPC- und den letzten 3 Byte der MAC-Adresse gebildet. Die MAC-Adresse ist 6 Byte lang, wobei die ersten 3 Byte die Beckhoff-Herstellerkennzeichnung 00 01 05 ist.
Im Gegensatz dazu, wird bei aktuellen Geräten der Hostname aus der Beckhoff Traceability Number (BTN) gebildet, die auf allen neuen Geräten verwendet und auf dem Typenschild als Seriennummer abgedruckt wird. Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen und zum Zwecke der Vereinheitlichung schrittweise eingeführt wird.
Maßgeblich ist die Information auf dem Typenschild des Industrie-PCs. Wenn keine BTN-Nummer vorhanden ist, wird der Hostname aus der MAC-Adresse gebildet. Wenn eine BTN-Nummer vorhanden ist, wird stattdessen die BTN-Nummer für die Bildung des Hostnamens verwendet. Beispiele für Hostnamen bei Industrie-PCs, die aus der MAC-Adresse oder BTN-Nummer gebildet werden:
- Embedded-PC mit MAC-Adresse „00-01-05-12-24-A3“ erhält den Hostnamen CX-1224A3.
- Industrie-PC mit BTN-Nummer „000fgyeg“ erhält den Hostnamen BTN-000fgyeg.
Diese Einstellungen sind alternativ über das Webinterface des Beckhoff Device Managers möglich (siehe: Beckhoff Device Manager: Webinterface).
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Geben Sie den Befehl
doas ee /etc/rc.confin der Konsole ein.
Die Datei rc.conf wird geöffnet.
zfs_enable="YES"
# network services and TwinCAT settings
pf_enable="YES"
sshd_enable="YES"
TcSystemService_enable=YES
# custom settings
hostname="CX-1D7BD4"
ifconfig_igb0="DHCP"
ifconfig_igb1="DHCP"
allscreens_kbdflags="-b quiet.off"
# Debugging settings
syslogd_flags="-ss"
#keymap="de.noacc.kbd"- 2. Ändern Sie den Hostnamen unter dem Eintrag
hostname="CX-112233".
Drücken Sie [Esc] und speichern Sie die Änderungen.
- Der neue Hostname wird erst nach einem Neustart durch den Befehl
shutdown -r nowübernommen.