Verbindung mit Beckhoff LTE-Stick herstellen
In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie eine Netzwerkverbindung mit dem LTE-Stick (CU8210-D004-0200) herstellen und die serielle Schnittstelle des LTE-Sticks nutzen können.
Voraussetzungen:
- LTE-Stick CU8210-D004-0200
- SIM-Karte und entsprechende Zugangsdaten eines Netzproviders
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Schließen Sie den LTE-Stick an den Industrie-PC an.
- 2. Eine neue Netzwerkschnittstelle (standardmäßig
ue0) wird erkannt. Mitifconfigwerden die Verfügbaren Schnittstellen angezeigt.
Administrator@CX-3D6912:~ $ ifconfig
---snipped---
ue0: flags=1008843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,LOWER_UP> metric 0 mtu 1500
options=80000<LINKSTATE>
ether 76:ae:02:ec:c9:45
inet 192.168.225.40 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.225.255
inet6 fe80::8f92:e7ea:ed:1a66%ue0 prefixlen 64 scopeid 0x4
inet6 2a01:599:640:6862:c05:263b:b3a4:385f prefixlen 64 autoconf
media: Ethernet autoselect
status: active
nd6 options=1<PERFORMNUD>
---snipped---- 3. Wenn der
dhclientverwendet wird, muss einen Eintrag in der Konfigurationsdateirc.confvorgenommen werden, damit der LTE-Stick eine IP-Adresse erhält. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei mitdoas ee /etc/rc.confund fügen Sie die Zeileifconfig_ue0="SYNCDHCP"hinzu.
Dieser Eintrag sorgt dafür, dass der LTE-Stick entweder eine IP-Adresse von einem vorhandenen DHCP-Server erhält oder selbstständig eine vergibt. Hier bekommt der LTE-Stick eine IP-Adresse vom Provider. - 4. Wenn stattdessen
dhcpcd(Standard ab Version 13.2.0.6 / 89449) eingesetzt wird, ist diese Konfiguration nicht erforderlich und erfolgt über die Standardeinstellungen. - 5. Überprüfen Sie mit
ls /devwelche virtuelle COM-Schnittstelle vom TwinCAT/BSD erkannt wurde. Im Normalfall ist neu hinzugekommen:ttyU0 - 6. Mit dem Befehl
doas cu -l /dev/ttyU0bauen wir eine serielle Verbindung zu dem LTE-Stick auf, um die SIM-Pin und die Zugangsdaten des Netzproviders (APN, Access Point Name) eingeben zu können. Nach erfolgreicher Verbindung wirdConnectedin der Konsole ausgegeben.
Administrator@CX-505918:~ $ doas cu -l /dev/ttyU0
Password:
Connected- 7. Im nächsten Schritt können AT-Kommandos mit dem LTE-Stick ausgetausct werden, um die SIM-PIN einzugeben bzw. dem LTE-Stick seinen APN mitzuteilen. Der APN muss initial bei der ersten Einrichtung des Sticks eingetragen werden und wird auf dem Stick hinterlegt.
- 8. Tragen Sie die SIM-Pin ein, sofern die SIM-Karte über eine PIN verfügt. Die SIM-Pin muss natürlich nach jedem Reboot des Gerätes erneut eingegeben werden.
AT+CPIN=<your pin> - 9. Wenn es Ihre Richtlinien erlauben, können Sie die SIM-PIN über folgenden Befehl deaktivieren:
AT+CLCK="SC",0,"<your pin>"- 10. Verwenden Sie folgenden Befehl, um den APN einzutragen:
AT+CGDCONT=APN#,"IPV4V6","your_new_apn"- 11. So führt beispielsweise der Befehl
AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","internet.t-mobile"dazu, dass als erster priorisierter Zugangspunkt (APN1) "internet.t-mobile" verwendet wird. - 12. Die angelegten APNs können mit
AT+CGDCONT?angezeigt werden.
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IPV4V6","internet.t-mobile","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0- 13. Falsche oder nicht mehr benötigte APNs kann man mit
AT+CGDCONT=<select Index>löschen. - 14. Um die oben genannten Änderungen (bei der Verwendung vom dhclient) an der rc.conf zu übernehmen, muss TwinCAT/BSD einmal neu gestartet werden.
- Nach dem Neustart erhält die Schnittstelle
ue0eine IP-Adresse und hat bei aktivem Datentarif auch eine Verbindung ins Internet. Der die LED des LTE-Sticks blinkt bei entsperrter SIM-Karte und erreichbarem Mobilfunknetz mit aktivem Datentarif "blau". Ist die SIM-Karte nicht entsperrt oder gibt es Probleme beim Erreichen des Mobilfunknetzes, blinkt die LED "rot".
Die Kommunikation nach außen ist standardmäßig möglich, so dass z.B. ein Ping an Google (ping: 8.8.8.8) zum Testen gesendet werden kann. Gegebenenfalls müssen Einstellungen an der Firewall vorgenommen werden, wenn Sie restriktivere Firewall-Regeln definiert haben, damitue0auch nach außen kommunizieren kann.
Randnotiz: SMS-Versand über den LTE Stick
Wenn Sie den SMS-Funktionsbaustein (SendSMS) von TwinCAT nutzen wollen, kann hierfür die oben genannte serielle Schnittstelle ttyU0 verwenden werden. Denn über den ADS-Server der TF6340 (Serial Communication) ist es möglich, USB-Geräte über eine virtuelle serielle Schnittstelle anzusprechen.
Voraussetzungen:
- TF6340: TwinCAT 3 Serial Communication
- TF6350: TwinCAT 3 SMS/SMTP
Der virtuelle serielle Schnittstelle kann in dem Fall über die TwinCAT 3 Function TF6340 (Serial Communication) verbunden werden. Die TwinCAT 3 Function TF6340 muss ebenfalls auf dem TwinCAT/BSD-System installiert werden. Die TwinCAT 3 Function TF6350 (SMS/SMTP) ermöglicht es anschließend, SMS mithilfe von Funktionsbausteinen an einen Empfänger zu senden. Ein ausführliches Beispiel, wie eine SMS über den LTE-Stick versendet werden kann, finden Sie hier: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tf6350_tc3_sms_smtp/373331083.html?id=3466585722444011586
Wenn Sie z. B. den SMS-Funktionsbaustein von TwinCAT verwenden wollen, muss für die Schnittstelle ttyU0 im Funktionsbaustein entsprechend Port "0" eingetragen werden.
Abb.14: Beispiel für die Verwendung des SMS-Funktionsbausteins in TwinCAT 3.