FB_OcaWorker

Der Funktionsbaustein FB_OcaWorker erweitert den Funktionsbaustein FB_OcaRoot um Eigenschaften und Methoden zur Handhabung der OCA-Objekte.
![]() | Kein expliziter Aufruf Da sich kein Code im Rumpf des Funktionsbausteins befindet, sollte dieser nicht explizit aufgerufen werden. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden Methoden des Funktionsbausteins. |
Vererbungshierarchie
FB_OcaRoot
FB_OcaWorker
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Lokal | Methode zur Abfrage bzw. zum Setzen der Enabled‑Eigenschaft des OCA-Objekts. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stEnabled ausgegeben. | |
Lokal | Mit dieser Methode wird abgefragt, ob das OCA‑Objekt verriegelt werden kann. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stLockable ausgegeben. | |
Lokal | Methode zum Ent- oder Verriegeln eines OCA‑Objektes. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stObjectLocked ausgegeben. | |
Lokal | OCA‑Objekte können eine Text-Bezeichnung haben, um deren Bedeutung einfacher zu erkennen. Wenn der Aufruf der Methode erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stRole ausgegeben. | |
Lokal | Mit dieser Methode ist es möglich, OCA‑Objekte aufzufordern, Benachrichtigungen (Notifications) bei Wertänderungen zu generieren oder das Versenden einzustellen. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stSubscribed ausgegeben. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
stEnabled | Get | Lokal | Zeigt an, ob das OCA‑Objekt in dem entsprechenden OCA Device „enabled“ (aktiviert) ist. | |
stLabel | Get | Lokal | OCA-Objekten können zur besseren Erkennbarkeit einen Bezeichnungstext besitzen, der in dieser Eigenschaft abgelegt ist. | |
stLatency | Get | Lokal | Bearbeitungslatenz des OCA‑Objektes | |
stOwner | Get | Lokal | OCA-Objektnummer des übergeordneten Objektes |
![]() | AES70-Standard Die Bezeichnung von Variablen und Funktionsbausteinen wurde, sofern möglich, dem AES70-Standard angepasst. Informationen zu diesem Kommunikationsprotokoll finden Sie auf www.aes.org und www.ocaalliance.com. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.2 oder neuer | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AES70 |
Siehe auch: Beispiel zur Verwendung des Funktionsbausteins FB_OcaWorker