GetLatency / SetLatency / RNtfLatency

GetLatency

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 1:

Die Methode GetLatenca dient zur Abfrage der Bearbeitungslatenz des OCA‑Objektes. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stLatency ausgegeben.

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 2:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link;
   bExecute : BOOL;
END_VAR

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA-Objekten und dem OCA Device

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

SetLatency

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 4:

Mit der Methode SetLatency kann die Bearbeitungslatenz eines OCA‑Objektes gesetzt werden. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stLatency ausgegeben.

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 5:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link;
   bExecute : BOOL;
   fLatency : REAL;
   eCmdMode : E_OcaMessageTypeCmd;
END_VAR

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 6: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

fLatency

REAL

Wert, den diese Eigenschaft des OCA‑Objekt erhalten soll

eCmdMode

E_OcaMessageTypeCmd

Abhängig davon, ob eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht wird diese Eingangsvariable auf
E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmdRrq oder
E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmd gesetzt.

RNtfLatency

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 7:

Wenn das OCA-Objekt aufgefordert wurde, Änderungen bekanntzugeben (mittels der Methode Subscribtion), werden mit der Methode RNtfLatency eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) gelesen.

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 8:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink           : POINTER TO ST_Link;
   bEnable         : BOOL;
   nSubscribtionNo : UDINT;
END_VAR

GetLatency / SetLatency / RNtfLatency 9: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

nSubscribtionNo

UDINT

Eindeutige Nummer zur Lokalisierung der jeweiligen Subscription.