GetLabel

OCA‑Objekte können zur besseren Erkennbarkeit mit einer Beschriftung versehen werden. Die Methode GetLabel dient zur Abfrage dieser Eigenschaft des OCA‑Objektes. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stLabel ausgegeben.
![]() | Zyklischer Methodenaufruf Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden. |
Syntax
VAR_INPUT
pLink : POINTER TO ST_Link;
bExecute : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pLink | POINTER TO ST_Link | Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA-Objekten und dem OCA Device |
bExecute | BOOL | Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt. |