FB_BlowMoldingExtruderHmi

HMI-Parallelklasse der FB_BlowMoldingExtruder Klasse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_BlowMoldingExtruderHmi EXTENDS FB_ExtruderHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_BlowMoldingExtruderHmi | ||||
ParisonLengthControlHmi | I_ParisonLengthControlHmi | Get | <Local> | HMI-Schnittstelle der Schlauchlängenregelung |
FB_ExtruderHmi | ||||
BaseTurnrate | LREAL | Get, Set | 20.0 | Basisdrehzahl, kommandiert durch FB_Extruder.DoBasicRpm(). |
DoBasicRpm | BOOL | Get, Set | FALSE | Platzhalter: Steuersignal zum Rampen auf Basisdrehzahl. |
DoNominalRpm | BOOL | Get, Set | FALSE | Platzhalter: Steuersignal zum Rampen auf Produktionsdrehzahl. |
DoTurnrateDown | BOOL | Get, Set | FALSE | Platzhalter: Steuersignal zum tippbetriebenen Senken der Drehzahl. |
DoTurnrateUp | BOOL | Get, Set | FALSE | Platzhalter: Steuersignal zum tippbetriebenen Steigern der Drehzahl. |
GearFactor | LREAL | Get, Set | 1.5 | Übersetzungsfaktor für den Betrieb als Slave-Extruder. |
ProductionTurnrate | LREAL | Get, Set | 150.0 | Produktionsdrehzahl, kommandiert durch FB_Extruder.DoBasicRpm(). |
RampTime | LREAL | Get, Set | 60.0 | Zeit, die der Extruder vom Rampen von 0 auf Maximalgeschwindigkeit benötigt. |
SetVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Sollgeschwindigkeit des Extruders, die von der Sollwertgenerierung vorgegeben wird. |
FB_AxisHmi | ||||
EncoderZeroShift | LREAL | Get, (Set) | 0.0 | Nullpunktverschiebung der Achse. |
LimitingReference | LREAL | Get | 100.0 [%] | Referenzwert (Maximum) für kommandierte Limitierungswerte (Druck- oder Drehmomentlimit). |
MaxAcceleration | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Beschleunigung der Achse. |
MaxDeceleration | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Verzögerung der Achse. |
MaxJerk | LREAL | Get | 0.0 | Maximaler Ruck der Achse. |
MaxPosition | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Position der Achse. |
MaxVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Geschwindigkeit der Achse. |
MinPostion | LREAL | Get | 0.0 | Minimale Position der Achse. |
MinVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Minimale Geschwindigkeit der Achse. |
Referencing | Get | <Local> | Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren der Achse. | |
SetPosition | LREAL | Get, Set | 0.0 | Position, die beim Aufruf von FB_Axis.SetPosition() verwendet wird. |
UnitGroup | STRING(64) | Get, Set | ‘Length‘ | Physikalische Größe mit der die Achse parametriert und betrieben wird. |
FB_MotionHmi | ||||
ActPosition | LREAL | Get | 0.0 | Aktuelle Position des verbundenen Bewegungsobjektes |
ActVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Aktuelle Geschwindigkeit des verbundenen Bewegungsobjektes |
JogLimitingNegative | LREAL | Get, Set | 0.0 | Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
JogLimitingPositive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogPositive() Methode |
JogVelocityNegative | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
JogVelocityPositive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
ManualPower | Get, Set | <Local> | Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes. | |
Specific | REFERENCE TO FB_MotionSpecificHmi | Get | <Local> | Zugriff auf die technologiespezifischen Funktionen |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
fbParamHandle | FB_MdHandleHmi | Handhabungsschnittstelle zum Laden und Speichern der Maschinendaten. |
FB_BlowMoldingExtruderHmi | ||
fbParisonLengthControlHmi | FB_ParisonLengthControlHmi | HMI-Schnittstelle der Schlauchlängenregelung |
FB_ExtruderHmi | ||
fbParamContinuousMotion | FB_MdContinuousMotion | Einträge der HMI-Parameterliste unter Kontinuierliche Bewegung |
FB_AxisHmi | ||
fbParamAxis | FB_MdAxisHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Achse. |
fbParamHoming | FB_MdHomingHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Homing. |
fbReferencing | FB_ReferencingHmi | Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren. |
FB_MotionHmi | ||
fbManualPower | Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes. | |
fbSpecific | FB_MotionSpecificHmi | Technologiespezifische Funktionen des Bewegungsobjektes. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_BlowMoldingExtruderHmi | Standardschnittstelle auf FB_BlowMoldingExtruderHmi. |
I_ExtruderHmi | Standardschnittstelle auf FB_ExtruderHmi. |
I_AxisHmi | Standardschnittstelle auf FB_AxisHmi. |
I_MotionHmi | Standardschnittstelle auf FB_MotionHmi. |
I_BaseMdHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseMdHmi. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |